Tuotelehti
T2C 470-33Y

T2C 470-33Y

  • 4 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 6 Koskettimet
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Asennoituva rajakytkin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
  • Karkaistu varsi

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.4.2025 22.20