Tuotelehti
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST4-11/11IN

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST4-11/11IN

  • kytkentärasia M 16 x 1.5, 10-napainen, takana
  • kiinteällä kytkentäkulmalla
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.2.2025 4.13