Tuotelehti
WKTE521

WKTE521

  • / Lukkokaulus
  • 8 Koskettimet
  • Asennussyvyys 91 mm
  • 4 kytkinasento
  • Asennusaukko Ø 30,5 mm
  • Kiinnitys asennusslaippa
  • jopa 10 mm Etuseinän paksuus

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.1.2025 5.23