Tuotelehti
AZM300B-I2-ST-AS-A-P

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

  • Muovikotelo
  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • 3 eri toimintasuuntaa
  • Ohjainpää valvottu
  • jännitteellä lukittava
  • Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
  • Suojausluokka IP 69
  • Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 2 integroitua lukitustasoa

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 9.23