Tuotelehti
UK 431Y

UK 431Y

  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2025 16.47