Tuotelehti
SLC 220-E/R0250-30-RFBM

SLC 220-E/R0250-30-RFBM

  • Suojausluokka IP65
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • Erottelukyky 30 ja 80 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.3.2025 5.38