Tuotelehti
MS 064-04Y

MS 064-04Y

  • Metallikotelo
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • 3 tai 4 Koskettimet
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.9.2025 16.40