Tuotelehti
TK 017-31Y

TK 017-31Y

  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.1.2025 15.17