F 232
- Saatavana myös jalkakytkimenä
- Polkimen alhainen käyttökorkeus
- Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Erittäin vakaa
- Metallikotelo
- yksipolkiminen
Tuotekuvaus: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Suoratoiminen |
Z | Momenttikosketin |
(2) | |
ilman | ilman suojaa |
H | suojan kanssa |
(3) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
04 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
40 | 4 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
(4) | |
HD | porrastettu toiminta voimapisteellä |
F | start/stop-toiminnalla |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.