Hihnanseuranta kytkimet

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet

Mene luokkaan
Z 335

Z 335


  • Belt speed of up to 1 m/s
  • Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • 1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • Positive-break NC contact for fail-safe switching

Mene luokkaan
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • Metallikotelo
  • Vankka rakenne

Mene luokkaan
441 Hihnanseuranta kytkimet

441 Hihnanseuranta kytkimet


  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
  • Soveltuu raskaaseen käyttöön

Mene luokkaan
T. 454 Hihnanseuranta kytkimet

T. 454 Hihnanseuranta kytkimet


  • Valurautakotelo,
  • Ulkona olevat osat jaloterästä
  • 2 kytkentäkulmaa (esivaroitus, katkaisu)

Mene luokkaan
HDS

HDS


  • Alusta erilaisille toimilaitteille
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Kytkentäpisteen asetus
  • Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
  • Keskitetyt liitynnät

Mene luokkaan
Sovellus:
Hihnan sivusiirtokytkimiä ja köyden riippumanvalvontakytkimiä käytetään kuljettimissa ja muissa materiaalinkäsittelylaitteissa.

Hihnan sivusiirtokytkimet kytkeytyvät päälle, jos kuljetinhihna ajautuu väärään asentoon. Laitteiston varusteista riippuen signaalia voidaan käyttää kytkemään laite pois päältä tai hihnan asennon automaattiseen korjaukseen.