IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Tuotenumero:
101149484
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Tuotenumero:
101149484
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
15 | Kytkentäetäisyys 15 mm |
(2) | |
30 | Sylinteri, kierre M30, metalli |
300 | Sylinteri, kierre M30, muovi |
(3) | |
ilman | Vakiorakennemalli |
M | lyhyt runko |
L | Pitkä malli |
(4) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(5) | |
ilman | kaapeli |
ST | pistokeliitin |
T | Kaapeli murtosuojalla |
D | DC 2-johtiminen |
(6) | |
ilman | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
(7) | |
N | NPN |
P | PNP |
(8) | |
1310 | Enint. +110 °C (vain vaihtovirta AC) |
2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
1766 | Enint. +110 °C käytettävissä (vain PNP tai NPN) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Kiinnikepannan materiaali |
kestomuovi |
Bruttopaino |
120 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Ei |
Kaapelisukka |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
30 Nm |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Kytkentäetäisyys |
15 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
Thermoflex 155 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M30 |
avainväli |
36 SW |
Pituus |
98 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Protection class |
0 |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Nimellisvirta |
200 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
60 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Holkkiliitin H 30 sisältyy toimitukseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.4.2024 20.05