Kaksinkäsinkäyttölaitteet

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Muovikotelo
  • 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm
  • 1 Hätäpysäytyspainike kestomuovi
  • Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
  • 2 osainen kotelo

Mene luokkaan
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • kevytmetalliseosvalu
  • 2 osainen kotelo
  • Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
  • Ergonominen käyttö
  • Riviliittimet ja rele voidaan asentaa sisäpuolelle.
  • Paneeli 8 painikkeelle ja merkkilampulle
  • Kannen alle poratut reiät ja keskusreikä Ø = 22,3mm

Mene luokkaan
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Alumiinikotelo
  • irrotettavalla alumiinisella pohjakannella
  • kaksi-käsikäytön painikkeiden asennukseen

Mene luokkaan
Kiinnitysjalka

Kiinnitysjalka


Mene luokkaan
 Monitoring two-hand control panels to EN ISO 13851

 Monitoring two-hand control panels to EN ISO 13851


Mene luokkaan
Sovellus:
Kaksinkäsinkäyttölaitteet ovat ei-eristäviä suojalaitteita. Niitä käytetään yleensä turvaamaan koneen käyttäjän molemmat kädet kun hän käynnistää vaaraa aiheuttavan liikkeen. Kaksinkäsinkäyttölaitteet varmistavat ettei käyttäjä pääse puuttumaan vaarallisiin liikeprosesseihin koneen tai laitteiston ollessa käynnissä. Käyttöalueita ovat metallintyöstön puristimet, jauhemetallurgian laitteet, paino- ja paperinjalostuskoneet, meistit ja muut vastaavat koneet sekä kumi-, muovi- ja kemianteollisuuden koneet. Kaksinkäsinkäyttölaitteita käytetään usein asetustöissä sekä koneen yksitahtisissa materiaalinsyöttö- ja poistotapahtumissa. Lisätietoa kaksinkäsinlaitteiden käytöstä ja niiden arvioinnista on standardissa EN 574. Standardin 60204-1 luokan 0 saavuttamiseksi tarvitaan vielä signaalien analysointipiiri. Turvareleyksikköjä kaksinkäsinkäyttölaitteesta ja hätäpysäyttimistä tulevien signaalien analysointiin on kohdassa xx









Rakenne ja toimintatapa:
Rakenne ja toimintatapa: Kaksinkäsikäyttölaitteet ovat suojalaitteita, jotka vaativat kummankin käden käyttöä samaan aikaan. Käsien ollessa sidottuna laitteen käyttöön, ne pysyvät poissa vaara-alueelta. Käsien on jatkuvasti painettava laitteen painikkeita vaarallisen koneen tai laitteiston koko käynnistyksen ja käytön ajan. Kaksinkäsinkäyttölaitteeseen asennetaan vakiona EN ISO 13850 mukainen hätäpysäytyspainike ja kaksi käyttöpainiketta. Lisäksi niissä on painikkeiden päälle olevat suojat, jotka estävät tahallisen manipuloinnin yksinkertaisin keinoin kuten käsillä, kyynärpäillä, vatsalla, lonkalla, reisillä tai polvilla.



EN 574 -standardissa erotellaan erilaiset kaksinkäsikäyttölaitteiden turvapiirit niiden turvavalvonnan teknisen asteen mukaan. Oikean tyypin valinta riippuu riskinkartoituksesta ja siihen liittyvästä riskien arvioinnista.