KG411-C
Tuotenumero:
101008567
KG411-C
Tuotenumero:
101008567
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
KG411-C |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tiivisteholkit eivät kuulu kotelon toimitukseen |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
Painikekotelo |
Kotelon materiaali |
ABS |
Kotelon yläosan väri |
Harmaa |
Kotelon alaosan väri |
Harmaa |
Bruttopaino |
140 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asento |
takana |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
1x M20 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
82 mm |
Korkeus |
85 mm |
Syvyys |
80 mm |
Pituus x leveys x korkeus |
Kaapeliläpivientien halkaisija: 22.3 cm + 0.4 cm |
Porattujen reikien välinen välietäisyys |
40 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion 3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) bei eingebauten Not-Halt Geräten |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 7.00