LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC
Tuotenumero:
101167524
LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC
Tuotenumero:
101167524
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- sininen LED
- 48 VAC
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
20 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinen |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Mounting flange position |
3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
EN 50005 EN 50013 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², jäykkä 0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 1,5 mm², taipuisa |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
30 mm |
Syvyys |
60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
Tilanäyttö
LEDin väri |
Sininen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 1.53