Magneettikytkin


Kytkentävirta, maksimi

Kotelon rakenne

Kotelon materiaali

Avautuvien kosk. lukumäärä

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

Pikaliitoskoskettimien määrä

Pistokeliitin

Ympäristön lämpötila, maksimi

Ympäristön lämpötila, minimi

SSB-R

SSB-R


  • Magnetic track sensor box
  • 4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • Wide angle LED track display
  •  Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring

Mene luokkaan
BN 12

BN 12


  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • Metallikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Rakennemalli Ø 10,7 mm
  • Kiinnitys vastamuttereilla
  • Esijohdotetulla kaapelilla

Mene luokkaan
BN 20

BN 20


  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Alumiinikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Ruuviliitäntä
  • Erinomainen tärinänkestävyys
  • Saatavana edestä tunnistavana

Mene luokkaan
BN 31/310

BN 31/310


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Tunnistus sivulta
  • Litteä muotoilu
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista

Mene luokkaan
BN 32

BN 32


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Lattaliitin

Mene luokkaan
BN 65

BN 65


  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • Rakennemalli Ø 13 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Kiinnitys vastamuttereilla

Mene luokkaan
BN 75

BN 75


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Uimurikytkin
  • Muovikotelo
  • Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla

Mene luokkaan
BN 80

BN 80


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Litteä muotoilu
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistuspinta merkitty ulkonemalla

Mene luokkaan
BN 85

BN 85


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Muovikotelo
  • Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen

Mene luokkaan
BN 85-5

BN 85-5


  • Kosketukseton periaate
  • 5 reed-koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Kytkentätilan LED-näyttö
  • liitin
  • Muovikotelo
  • Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen

Mene luokkaan
BN 120

BN 120


  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Rakennemalli Ø 10,7 mm
  • Kiinnitys vastamuttereilla
  • Esijohdotetulla kaapelilla

Mene luokkaan
BN 325

BN 325


  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Muovikotelo
  • Lattaliitin

Mene luokkaan
BN 650

BN 650


  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • Rakennemalli Ø 13 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Kiinnitys vastamuttereilla

Mene luokkaan
Vastakappale

Vastakappale


Mene luokkaan
Sovellus:
Mekaanisten rajakytkinten lisäksi magneettiset reed-kytkimet (magneettisesti toimivat) ovat vallanneet jatkuvasti alaa. Ne täydentävät tappi- ja rullatyöntimellä tai vipuvarrella toimivia rajakytkimiä sekä elektronisia lähetysmiskytkimiä.