MOUNTING PLATE AZ/AZM200
Tuotenumero:
101188600
MOUNTING PLATE AZ/AZM200
Tuotenumero:
101188600
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MOUNTING PLATE AZ/AZM200 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Materiaali |
Metalli |
Tuotteen väri |
Black |
Bruttopaino |
458 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
300 mm |
Korkeus |
40 mm |
Syvyys |
5 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
1x Asennuslevy |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZM 200 / AZM 201 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Kokoonpanoesimerkki
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 12.15