NDAN6
NDAN6
Tuotekuvaus: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Pyörivä käyttö laitteelle Potentiometri
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NDAN6 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101169823 |
EAN (European Article Number) |
4250116200405 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Rotary drive for Potentiometer |
Design |
Without limit stop |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Potentiometrikiinnikkeen materiaali |
Messinki, nikkelipäällystetty / jaloteräs |
Pyörivän kytkimen materiaali |
ABS |
Toimintaelimen väri |
musta |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Vääntökytkimen väri |
Harmaa |
Bruttopaino |
50 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
asennusslaippa |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
26 mm |
Asennussyvyys |
50 mm |
Vääntimen halkaisija |
26 mm |
Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Akselin pituus |
30 … 40 mm |
Akselin halkaisija, maksimi |
6 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Iskunkestävyys |
50 g |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned. |
Huomautus
Note (General) |
For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided. |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 7.29