NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Tuotekuvaus: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Pyörivä käyttö laitteelle Potentiometri
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NDAN6WS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Rotary drive for Potentiometer |
Design |
Without limit stop |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Potentiometrikiinnikkeen materiaali |
Messinki, nikkelipäällystetty / jaloteräs |
Pyörivän kytkimen materiaali |
ABS |
Toimintaelimen väri |
Valkoinen |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Vääntökytkimen väri |
Harmaa |
Bruttopaino |
50 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
asennusslaippa |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
26 mm |
Asennussyvyys |
50 mm |
Vääntimen halkaisija |
26 mm |
Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Akselin pituus |
30 … 40 mm |
Akselin halkaisija, maksimi |
6 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Iskunkestävyys |
50 g |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned. |
Huomautus
Note (General) |
For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 5.16