NDLP30BL/WS
Tuotenumero:
103009741
NDLP30BL/WS
Tuotenumero:
103009741
Tuotekuvaus: |
- |
(1) |
(2) | |
- | musta |
SW | Harmaa |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Harmaa |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | musta |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NDLP30BL/WS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103009741 |
EAN (European Article Number) |
4030661469263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Mushroom impact button |
Design |
Lighting |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
Toimintaelimen väri |
Valkoinen |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
Sininen |
Bruttopaino |
36 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Valaistava |
Kyllä |
|
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
|
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
|
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
|
|
2 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
5 mm |
Toimintavoima, likiarvo |
2 N |
Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
20 mm |
toimipäiden halkaisijat |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 9.31