NHS40
NHS40
Tuotekuvaus: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NHS40 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Muotoilu |
Main switches 40A |
Design |
Strengthening plate |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Note (Installation condition) |
Teräs: x ≥ 2,4 mm |
Vipu |
pitkä |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Merkintäkyltin materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Kiinnikkeen materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Asennusalustan materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Toimintaelimen väri |
musta |
Merkkikilven väri |
Hopea |
Kiinnikkeen väri |
Hopea |
Kosketinelementin väri |
musta |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Kiinityslevyn väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
musta |
Bruttopaino |
650 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
|
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
|
Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
|
|
3 |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
Palautus vääntämällä |
|
lukitusasento |
oikea |
|
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
|
Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
|
Kiinnitys |
Ruuvit |
|
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
1 mm², jäykkä 0,75 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
10 mm², jäykkä 6 mm², taipuisa |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
8 AWG |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
2,5 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
72 mm |
Korkeus |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Asennussyvyys |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
Pituus x leveys x korkeus |
Asennuslevyn mitat: 110 mm x 110 mm |
toimipäiden halkaisijat |
45 mm |
Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
Kahvan pituus |
52 mm |
Painikeosan halkaisija |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Note |
Per kotelo |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Iskunkestävyys |
50 g |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
15 000 A |
Kytkentäteho, AC-3 |
11 000 W |
Kytkentäteho, AC-23 |
15 000 W |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.4.2024 7.01