NWTS - Jousipalautteinen valintakytkin

NWTS - Jousipalautteinen valintakytkin

  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Tuotekuvaus:

-

(1)

(2)
-musta
SWHarmaa

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Harmaa

(6)

(7)

(8)
-musta
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Toimintaelimen väri

NWTS32

Tuotenumero 101164756

Front element selector switch

NWTS32.1

Tuotenumero 101164757

Front element selector switch

NWTS321

Tuotenumero 101164752

Front element selector switch

NWTS321.1

Tuotenumero 101164753

Front element selector switch

NWTS321.1WS

Tuotenumero 101164755

Front element selector switch

NWTS321WS

Tuotenumero 101164754

Front element selector switch

NWTS32WS

Tuotenumero 101164758

Front element selector switch