Painikkeet ja merkkilamput
Painikekotelo NBGLC
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Elintarvikekone sovelluksiin
- Suojausluokka IP 69K
- Erilaisia kokoja enintään viidellä reiällä painikkeita varten
- Ei tarvita muita kiinnitystarvikkeita, kuten esim. korokkeita, kotelon alapuolisen pinnan tiivistyksen avulla.
Painikekotelo KG
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
LED-valopylväs CleanSIGN (C-49CLEA)
- Yksittäisten osien elektroninen modulaarisuus
- Hygieeniseksi suunniteltu muotoilu ja materiaalit helpottavat puhdistusta ja desinfiointia.
- Yhdistetty äänekäs summeri
Sovellus:
Ohjauspainikkeet ovat tärkeässä osassa teollisuusovellusten ihminen-kone-rajapinnan laitteissa. Niitä käytetään esimerkiksi kytkentätauluissa, ohjauspaneeleissa, kaksinkäsinkäyttölaitteissa, hisseissä ja materiaalinkäsittelylaitteissa, mukaan lukien kuljettimet. Laitteen manuaalinen aktivointi käynnistää tai pysäyttää käyttösekvenssit ja toimintaprosessit.
Rakenne ja toimintatapa:
ES/EM 14 -ohjauskalusteet voidaan toimittaa painikkeena, valintakytkimenä tai avainkytkimenä. Ohjainpäät kytketään kosketinlohkoon bajonettiliitännällä. Laitteita on saatavana myös Ex-versioina.
Ohjauspainikkeet ovat tärkeässä osassa teollisuusovellusten ihminen-kone-rajapinnan laitteissa. Niitä käytetään esimerkiksi kytkentätauluissa, ohjauspaneeleissa, kaksinkäsinkäyttölaitteissa, hisseissä ja materiaalinkäsittelylaitteissa, mukaan lukien kuljettimet. Laitteen manuaalinen aktivointi käynnistää tai pysäyttää käyttösekvenssit ja toimintaprosessit.
Rakenne ja toimintatapa:
ES/EM 14 -ohjauskalusteet voidaan toimittaa painikkeena, valintakytkimenä tai avainkytkimenä. Ohjainpäät kytketään kosketinlohkoon bajonettiliitännällä. Laitteita on saatavana myös Ex-versioina.