PS116


PS116 Tappityönnin S200

PS116 Tappityönnin S200


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67

Mene luokkaan
PS116 Rullatyönnin R200

PS116 Rullatyönnin R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Mene luokkaan
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Mene luokkaan
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu K200

PS116 Nivelrullavipu K200


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu K210

PS116 Nivelrullavipu K210


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K230

PS116 angle roller lever K230


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 Winkelhebel K241

PS116 Winkelhebel K241


Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280


Mene luokkaan
PS116 Rullavarsi H200

PS116 Rullavarsi H200


  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201


  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 Rullavarsi N200

PS116 Rullavarsi N200


  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201


  • with stainless steel roll
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202


  • with brass roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Mene luokkaan
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206


Mene luokkaan
PS116 Puikkovipu J200

PS116 Puikkovipu J200


  • Vain asemointitehtäviin
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • EN 50047 rakenne

Mene luokkaan
PS116 Puikkovipu J203

PS116 Puikkovipu J203


  • Vain asemointitehtäviin
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • EN 50047 rakenne

Mene luokkaan