PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Plastic actuating element
  • Diameter actuating element 6 mm
  • LED version available
Tuotekuvaus:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Metallikotelo
216Muovikotelo
226Muovikotelo kahdella kaapeliläpiviennillä

(3)
ilmanPitkäreikä (standardi)
LSäädettävät kiinnitysreiät

(4)
Z11Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
Z02Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z12Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z11RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla
Z01RMomenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla
Z02RMomenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
T11Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T20Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
T12Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T21Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T03Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC)
T11UESuoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02HSuoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T11KSuoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike
T10Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO)
T02KSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), lyhyt liike
T20HSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus

(5)
ilmanHopeoidut koskettimet (standardi)
A1Kullatut koskettimet 0,3 μm
A2Kullatut koskettimet 1,0 μm
A3Kullatut koskettimet 3,0 μm

(6)
ilmanei tilanäyttöä (standardi)
Gyhdistetty äänekäs summeri

(7)
ilmanJohdon läpivienti M20
M16Johdon sisäänvienti M16
STKytkentärasia M12 - muovi -alla
STRKytkentärasia, M12, oikea
STLKytkentärasia: M12, vasen
STMKytkentärasia M12, metalli

(8)
S200Tappityönnin S200 Ø 6 mm
S210Tappityönnin Ø 8,6 mm
S211Tappityönnin Ø 10,3 mm
S221Tappityönnin Ø 9,8 mm
R200Rullatyönnin R200
R201Rullatyönnin._. jalometallirulla 9,5mm
R210Rullatyönnin - muovirulla Ø 12 mm
K201Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm
K211Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm
K220Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm
K231Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - Ø 14 mm (standardi)
K240Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle
K250Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle
H200Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm
H202Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm
H230Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
H232Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
H236Rullavarsi - kumirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
N200Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N201Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - jaloteräsrulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N202Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - messinkirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N206Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - kumirulla Ø 50 mm - leveys 16 mm
N210Rullavarsi 2 mm hammastuksella (26...66 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 4 mm - kulmassa
N280Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 5 mm
J200Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm
J201Puikkovipu - jaloteräs - 200 mm - Ø 6 mm
J203Puikkovipu - alumiini - 200 mm - Ø 6 mm
F230Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta

(9)
ilmanei esikääntöä (standardi)
U1Esikääntö 45°
U2Esikääntö 90°
U3Esikääntö 135°
U4Esikääntö 180°
U5Esikääntö 225°
U6Esikääntö 275°
U7Esikääntö 315°

(10)
ilmanilman varren kääntöä (standardi)
X1Varren kääntö 15°
X2Varren kääntö 30°
X3Varren kääntö 45°
X4Varren kääntö 60°
X5Varren kääntö 75°
X6Varren kääntö 90°
X7Varren kääntö 105°
X8Varren kääntö 120°
X9Varren kääntö 135°
X10Varren kääntö 150°
X11Varren kääntö 165°
X12Varren kääntö 180°
X13Varren kääntö 195°
X14Varren kääntö 210°
X15Varren kääntö 225°
X16Varren kääntö 240°
X17Varren kääntö 255°
X18Varren kääntö 270°
X19Varren kääntö 285°
X20Varren kääntö 300°
X21Varren kääntö 315°
X22Varren kääntö 330°
X23Varren kääntö 345°

(11)
ilmanRulla ulkopuolella (standardi)
IRulla sisällä

(12)
ilman-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
ilmanVyöhyke 2 ja 22
3GDVyöhyke 2 ja 22
2DVyöhyke 21
3DVyöhyke 22
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Terminen nimellisvirta

Syöksyjännitekestoisuus