PS315 roller lever H300

PS315 roller lever H300

  • Metallikotelo
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • EN 50041 rakenne
  • LED-malli saatavana
Tuotekuvaus:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metallikotelo
316Muovikotelo

(3)
ilmanPitkäreikä (standardi)
LSäädettävät kiinnitysreiät

(4)
Z11Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
Z02Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z12Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z11RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla
Z01RMomenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla
Z02RMomenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
T11Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T20Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
T12Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T21Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T03Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC)
T11UESuoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02HSuoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T11KSuoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike
T10Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO)
T02KSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), lyhyt liike
T20HSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus

(5)
ilmanHopeoidut koskettimet (standardi)
A1Kullatut koskettimet 0,3 μm
A2Kullatut koskettimet 1,0 μm
A3Kullatut koskettimet 3,0 μm

(6)
ilmanei tilanäyttöä (standardi)
Gyhdistetty äänekäs summeri

(7)
ilmanJohdon läpivienti M20
STKytkentärasia M12 - muovi -alla
STMKytkentärasia M12, metalli

(8)
S200Tappityönnin S200 Ø 6 mm
S300Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm
S310Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm - palkeella
R300Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm
R302Rullatyönnin - messinkirulla - leveys 4,6 mm
R310Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm
K360Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu vasemmalle
K370Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu oikealle
H300Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm
H301Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 25 mm
H302Rullavarsi - messinkirulla Ø 25 mm
H310Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm
H311Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm
H312Rullavarsi - messinkirulla Ø 20 mm
H326Rullavarsi - kumirulla Ø 20 mm
H330Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm
N300Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm
N301Rullavarsi - kumirulla Ø 50mm
N306Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm -  24 - 116 mm pitkä
N360Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm - 128 - 168 mm pitkä
N370Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm
J300Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta

(9)
ilmanei esikääntöä (standardi)
U1Esikääntö 45°
U2Esikääntö 90°
U3Esikääntö 135°
U4Esikääntö 180°
U5Esikääntö 225°
U6Esikääntö 275°
U7Esikääntö 315°

(10)
ilmanilman varren kääntöä (standardi)
X1Varren kääntö 15°
X2Varren kääntö 30°
X3Varren kääntö 45°
X4Varren kääntö 60°
X5Varren kääntö 75°
X6Varren kääntö 90°
X7Varren kääntö 105°
X8Varren kääntö 120°
X9Varren kääntö 135°
X10Varren kääntö 150°
X11Varren kääntö 165°
X12Varren kääntö 180°
X13Varren kääntö 195°
X14Varren kääntö 210°
X15Varren kääntö 225°
X16Varren kääntö 240°
X17Varren kääntö 255°
X18Varren kääntö 270°
X19Varren kääntö 285°
X20Varren kääntö 300°
X21Varren kääntö 315°
X22Varren kääntö 330°
X23Varren kääntö 345°

(11)
ilmanRulla ulkopuolella (standardi)
IRulla sisällä

(12)
ilman-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
ilmanVyöhyke 2 ja 22
3GDVyöhyke 2 ja 22
2DVyöhyke 21
3DVyöhyke 22
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

PS315-T11-H300

Tuotenumero 103015123

Position switch with safety function

PS315-T12-H300

Tuotenumero 103015124

Position switch with safety function

PS315-Z11-H300

Tuotenumero 103015106

Position switch with safety function

PS315-Z12-H300

Tuotenumero 103015107

Position switch with safety function

PS315-Z12-G-ST-H300

Tuotenumero 103043389

Position switch with safety function