PSC1-E-31-12DI-10DIO
Tuotenumero:
103012195
PSC1-E-31-12DI-10DIO
Tuotenumero:
103012195
- Liitäntä kaikkiin tavanomaisiin turvakytkentälaitteisiin jopa PL e:hen saakka standardin ISO 13849-1 mukaisesti
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
400 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Digitaaliturvatulojen lukumäärä |
10 |
Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä |
10 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
voidaan kiinnittää salvalla normikiskoon |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi |
0,2 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
johdon poikkipinta-ala, minimi |
24 AWG |
johdon poikkipinta-ala, maksimi |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
45 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
5 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
85 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
2 000 mA |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Takaseinän väyläliitin Ruuviliittimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Ohjelmistokäsikirja
TÜV-serfifiointi
UL-todistus
Tuotteen asennustiedot
Ohjelmisto(lataa)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 22.00