PWR-50M-SET
Tuotenumero:
103003631
PWR-50M-SET
Tuotenumero:
103003631
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- punaisella PVC-vaipalla
- Asennusvalmis
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PWR-50M-SET |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
2 569 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus x leveys x korkeus |
PVC-vaippa: 2 mm |
Vetovaijerin pituus |
50 m |
Vetovaijerin halkaisija |
5 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
2x Vaijerilukko 3 mm, NIRO 1x Koussi 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Vaijeri, 1x 50 m |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 10.46