RDMWS
Tuotenumero:
101188261
RDMWS
Tuotenumero:
101188261
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: |
- |
(1) |
(2) | |
- | musta |
SW | Harmaa |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Harmaa |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | musta |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Painike / kalvo
- Symbolit näkyvät selkeästi läpinäkyvän suojakalvon alta
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RDMWS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101188261 |
EAN (European Article Number) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Pushbutton |
Design |
Pyöreä |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste Muototiivisteet |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
Toimintaelimen väri |
Valkoinen |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Bruttopaino |
40 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
kalvo |
Kyllä |
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
ilman |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
4 mm |
Toimintavoima, likiarvo |
2 N |
Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
12 mm |
Kokonaishalkaisija |
39,5 mm |
Kosketuspinnan korkeus |
1,5 mm |
Kosketuspinnan halkaisija |
28 mm |
Kauluksen halkaisija |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
40 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Iskunkestävyys |
50 g |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Huomautus
Note (General) |
The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances. |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 8.43