RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Tuotenumero:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Tuotenumero:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Lukituslevy, jossa 3 reikää
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lukituslevy integroitu |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
60 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 3.38