RS655

RS655

  • Metallikotelo
  • Köysikatkon tunnistus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Keskitetyt liitynnät
  • mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tuotekuvaus:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)

(3)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Merkkilampun väri

Ympäristön lämpötila, maksimi

Ympäristön lämpötila, minimi

Jännitetyyppi

RS655-Z22

Tuotenumero 153031612

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G024

Tuotenumero 153031614

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G115

Tuotenumero 153031644

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G230

Tuotenumero 153031616

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-DS

Tuotenumero 153031618

Pull-wire emergency stop switch




Järjestelmäkomponentit

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Vaijeriköyden kireyden tarkkaan säätöön
  • DIN 1480

S 900
S 900

  • Pehmeä säätö
  • Vain yksi työkalu
  • Luistamaton
  • Aikaa säästävä
  • Ergonominen
  • Ei onnettomuusvaaraa

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • laitteelle Vaijeri Ø 5 mm
  • DIN 6899

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • laitteelle Vaijeri Ø 3 mm
  • DIN 6899

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sakkeli vaijeriköyden kiinnittämiseen silmukkaruuviin

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Vaijeriköyden ohjaamiseen kulmassa.
  • laitteelle Vaijeri Ø 5 mm

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • kiristysvoiman ylläpitämiseen