Arkisto
SEP01.4
- Huomio: Saatavana 2015.12.31 asti (korvaava tuote: -)
- Metallikotelo korotus hätäpysäytyspainikkeelle
- irrotettavalla alumiinisella pohja- ja takakannella
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
Tuotekuvaus: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Arkisto