SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Asimon -ohjelma on AS-i turvamonitorien ohjelmointi- ja käyttöönottotyökalu.
- Latauskaapeli ASM-DC1
- Konfigurointikaapeli ASM-KC1
- Ohjelmisto lataa
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SET ASM-SWP |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version |
0.3 |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable: ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable |
Huomautus
Note (General) |
Asimon ohjelmistossa on kokoelma kuvakkeita, jotka esittävät turvalaitteita ja muita toimintoja. Uuden turvasovelluksen toteuttamiseksi valitaan tarvittavien turvalaitteiden kuvakkeet, parametroidaan ja määritellään niitä vastaavat lähdöt. Onnistuneen ohjelman konfiguroinnin ja latauksen jälkeen voidaan Asimonilla testata turvamonitorin ja turvalaitteiden toiminta. Asimon ohjelmaan kuuluu seuraavat toiminnot: 1. Erilaisten turvalaitteiden määrittely 2. Käynnistysmoduulien määrittely 3. Loogisten toimintojen määrittely (AND, OR, RS-kiikut) 4. Takaisinkytkentäpiirien määrittely 5. Käyttöluokkien määrittely 6. Järjestelmämoduulien määrittely 7. Määrittelyprotokollan tulostus 8. Projekteja voidaan tehdä sekä online- että offline-tilassa. Määrittelykansiot voidaan tallentaa ja ladata halutusti. |
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 6.02