SLB440-ER-3-LST-H
Tuotenumero:
103015489
SLB440-ER-3-LST-H
Tuotenumero:
103015489
- Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
- Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
- OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
- Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
- Asennusohje ja diagnoosinäyttö
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SLB440-ER-3-LST-H |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
22 ms |
Reaktioaika, minimi |
7 ms |
Bruttopaino |
270 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Valosäteiden koodaus |
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
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
100 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
75 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Liitin M12 |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Liitinkaapeli M12, 5-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Liitinkaapeli M12, 4-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
33 mm |
leveys |
27,8 mm |
Korkeus |
111 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus, maksimi |
5 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus, maksimi |
5 W |
Kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,2 A |
Turvalähtö |
p-type |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 12.22