SLC 210-E/R0760-20-RF
SLC 210-E/R0760-20-RF
Downloads
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 220)
- Luokka (ISO 13849-1) 2
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SLC 210-E/R0760-20-RF |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101185617 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
14 ms |
| Bruttopaino |
4.535 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
75 |
Turvaluokitus
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
20 mm |
| Suojausalueen korkeus |
760 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
18 m |
| Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 5-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
35 mm |
| Leveys |
45 mm |
| Korkeus |
861 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
| Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
3 W |
| Lähettimen sähköinen virrankulutus |
2 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
| Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Huomautus
| Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 px - 305 dpi
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 1.15