SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Suojausluokka IP65
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Erottelukyky 30 ja 80 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101206335 |
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
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
12 ms |
Bruttopaino |
1 080 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
6 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
2 |
PFH arvo |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
2 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
Suojausalueen korkeus |
175 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
4 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
14 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
40 mm |
Korkeus |
216 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,2 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 0.46