SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Tuotekuvaus: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Turva-alueen korkeus 170 mm |
0250 | Turva-alueen korkeus 250 mm |
0330 | Turva-alueen korkeus 330 mm |
0410 | Turva-alueen korkeus 410 mm |
0490 | Turva-alueen korkeus 490 mm |
0570 | Turva-alueen korkeus 570 mm |
0650 | Turva-alueen korkeus 650 mm |
0730 | Turva-alueen korkeus 730 mm |
0810 | Turva-alueen korkeus 810 mm |
0890 | Turva-alueen korkeus 890 mm |
0970 | Turva-alueen korkeus 970 mm |
1050 | Turva-alueen korkeus 1050 mm |
1130 | Turva-alueen korkeus 1130 mm |
1210 | Turva-alueen korkeus 1210 mm |
1290 | Turva-alueen korkeus 1290 mm |
1370 | Turva-alueen korkeus 1370 mm |
1450 | Turva-alueen korkeus 1450 mm |
(2) | |
14 | Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m |
30 | Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m |
- Suojausluokka IP 69K
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101207003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
10 ms |
Bruttopaino |
2 090 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
16 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
14 mm |
Suojausalueen korkeus |
170 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
7 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Liitinkaapeli M12, 4-napainen |
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
60 mm |
Korkeus |
267 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Asennus- ja kytkentäohjeet
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Koskettimet
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 6.35