Arkisto
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Suojausluokka IP 69K
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm
Tuotekuvaus:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Arkisto

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Tuotenumero 101207003

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Tuotenumero 101206952

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Tuotenumero 101207004

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Tuotenumero 101206953

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Tuotenumero 101207005

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Tuotenumero 101206954

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Tuotenumero 101207006

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Tuotenumero 101206955

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Tuotenumero 101207007

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Tuotenumero 101206956

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Tuotenumero 101207008

Safety light curtain

Arkisto

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Tuotenumero 101206957

Safety light curtain