SLC240COM

SLC240COM

  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Integroitu asennustyökalu
Tuotekuvaus:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm
1850Turva-alueen korkeus 1850 mm
1930Turva-alueen korkeus 1930 mm

(2)
14Erottelukyky 14 mm
30Erottelukyky 30 mm
35Erottelukyky 35 mm
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

SLC240COM-ER-0330-14

Tuotenumero 103016227

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-30

Tuotenumero 103016156

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-35

Tuotenumero 103016244

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-14

Tuotenumero 103016228

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-30

Tuotenumero 103016159

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-35

Tuotenumero 103016247

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-14

Tuotenumero 103016229

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-30

Tuotenumero 103016160

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-35

Tuotenumero 103016250

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-14

Tuotenumero 103016230

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-30

Tuotenumero 103016161

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-35

Tuotenumero 103016252

Safety light curtain