SLC440COM

SLC440COM

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Tuotekuvaus:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
35Erottelukyky 35 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

SLC440COM-ER-0330-14

Tuotenumero 103003895

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-30

Tuotenumero 103003940

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-35

Tuotenumero 103003999

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-14

Tuotenumero 103003896

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-30

Tuotenumero 103003941

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-35

Tuotenumero 103004000

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-14

Tuotenumero 103003897

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-30

Tuotenumero 103003942

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-35

Tuotenumero 103004001

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-14

Tuotenumero 103003898

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-30

Tuotenumero 103003943

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-35

Tuotenumero 103004002

Safety light curtain