SLG 220-E/R0500-02-69-RFH
SLG 220-E/R0500-02-69-RFH
Tuotekuvaus: SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3) |
(1) | |
0500-02 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 500 mm, 2-säteinen |
0800-03 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 800 mm, 3-säteinen |
0900-04 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 900 mm, 4-säteinen |
(2) | |
ilman | Suojausluokka IP65 |
69 | Suojausluokka IP69K |
(3) | |
ilman | Tunnistusetäisyys 0,3 m ... 6 m |
H | Tunnistusetäisyys 5 m ... 30 m |
- Suojausluokka IP 69K
- Suojausluokka IP65
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- 2-, 3- oder 4 -säteinen
- Tunnistusetäisyys alkaen 0,3 m … 30 m
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLG 220-E/R0500-02-69-RFH |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101206640 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
12 ms |
Bruttopaino |
2 670 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
2 |
PFH arvo |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
2 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
500 mm |
Suojausalueen korkeus |
500 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
5 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
30 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
60 mm |
Korkeus |
579 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,2 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.9.2024 5.21