SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- integroidut optiset passivointianturit kaksisuuntaiseen passivointiin
- 2 ristiin asennettua passivointivalokennoa
- Luokka (ISO 13849-1) 4
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLG 425I)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design of multi-ray photoelectric barrier |
Lähetin ja vastaanotin erillään |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Valosäteiden etäisyys |
400 mm |
Reaktioaika, maksimi |
7 ms |
Bruttopaino |
10 000 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ennakkovaroitus |
Kyllä |
passivointi |
Kyllä |
Pakkoajo |
Kyllä |
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
1 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
3 |
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Suojausalueen korkeus |
810 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
1 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
2,5 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia M23, 19-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 5-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
50 mm |
Leveys |
60 mm |
Korkeus |
1 076 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
6 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
3 W |
Kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 22.06