SLG440COM-ER-0900-04
SLG440COM-ER-0900-04
Tuotekuvaus: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 500 mm, 2-säteinen |
0800-03 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 800 mm, 3-säteinen |
0900-04 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 900 mm, 4-säteinen |
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
- Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Integroitu asennustyökalu
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SLG440COM-ER-0900-04 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004064 |
EAN (European Article Number) |
4030661435763 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
10 ms |
Bruttopaino |
1 520 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
300 mm |
Suojausalueen korkeus |
900 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
12 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
100 m |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12 , 5-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
33 mm |
Leveys |
27,8 mm |
Korkeus |
971 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus, maksimi |
5 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,25 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 11.33