SMS 5
- valetulla profiililuiskalla 30 mm
- Vankka rakenne
- Modulaarinen turvamattojärjestelmä
- Erikoiskokoja tilauksesta
- Huoltovapaa
- Helppo asennus
- Liukumaton pinta
- Erinomainen kemikaalien kestävyys
- päätevastusta ei tarvita
- Ei muita pohjalevyjä
- 2 x 2-johtiminen yhdyskaapeli
Tuotekuvaus: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktiivinen alue 250 x 500 mm |
500-500 | Aktiivinen alue 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktiivinen alue 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktiivinen alue 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktiivinen alue 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktiivinen alue 1000 x 1500 mm |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Järjestelmäkomponentit
Turvamattojen valvonta EN 13856-1 mukaan