SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Palautus laskevalla reunalla
- 2 turvakoskettimet
- Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SRB200EXi-1R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103037575 |
EAN (European Article Number) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Yleiset ominaisuudet
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
264 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
5 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Luokka, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
15 Vuosi |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Virrankulutus |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Sähköinen virrankulutus |
3 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
20 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
300 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
30 Ω |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus Hätäpysäytyspainikkeet Köysihätäpysäyttimet |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. 1 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä Jos vain yksi ulkoinen rele tai kontaktori kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella luokkaan 3 tai ISO 13849-1 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Suojaoven valvontaan enintään PL e ja luokka 4 Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien KA ja KB tilaa. Automaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/X2. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
INMETRO-hyväksyntä
IECEx sertifiointi
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB200EXi-1R |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Description of the component: | Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-15:2010 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | TÜV 22 ATEX 8837 X |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 18, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 7.05