SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Monitoimiturvareleyksikkö tarkkaan diagnosointiin ja visualisointiin
- Sopii turvamagneettikytkimille
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
- Sopii pulssitettujen jännitelähtöjen (AOPD) signaalinkäsittelyyn, esim. turvavalopuomit/verhot
- 1 + 8 Hälytyslähdöt
- 2 turvakoskettimet, STOP 0;
1 turvakosketin, STOP 1 (säädettävä 1 … 30 s)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Varatuotenumero |
101159512 |
Tuotekuvaus |
SRB219IT-24VAC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
360 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulake |
Kyllä |
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Irrotettavat liittimet |
Kyllä |
Käynnistystulo |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Palautus laskevalla reunalla |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ledien lukumäärä |
7 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
7 |
Viiveellisten puolijohdelähtöjen lukumäärä. |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
8 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 1 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
Luokka, Stop 0 |
4 |
Luokka, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH-arvo, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
45 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
200 mA |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
4,4 W |
Sähköinen virrankulutus |
5,2 VA |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi |
15 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
60 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
200 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Releiden K2 tila Releiden K1 tila Sisäinen käyttöjännite Ui Releiden K3 tila Releiden K5 tila |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus Hätäpysäytyspainikkeet Köysihätäpysäyttimet Turvavaloverho |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. Ohjausjärjestelmä tunnistaa valvontapiirin johdinkatkon ja maasulun. Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen . Kytke turvavalopuomin/verhon potentiaaliset p-tyypin lähdöt liittimiin S12/S22. Laitteilla on oltava sama referenssipotentiaali. Aikaviive: Päästöhidastettujen turvalähtöjen 37/38 aikaviiveen voi säätää välillä 1 – 30 sekuntia (ks. asetusohjeet). Päästöviiveen asetus tehdään kotelon etukannen alla olevalla potentiometrillä. 2-kanavaista, ristiinjohdotuksen valvonnalla varustettua ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12 ja S31/S32liittimiin ja siltaa S21/S22 Start/Resetpainike: Laskevan reunan -toiminto ohjelmoidaan kotelon kannen alla olevalla AF-kytkimellä (kytkentäasento = 1). Automaattinen käynnistys ohjelmoidaan siltaamalla X3/X5 ja kytkemällä AF-kytkin asentoon 0. Kanavien välinen sallittu aikaero on n. 100 ms. Kanavien 1 ja 2 välinen ääretön aikaero ohjelmoidaan siltaamalla päätteet X3/X6. Tulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoinen kuittauspainike (R) ja takaisinkytkentäpiiri (H2). (esimerkki ilman ristiinjohdotuksen valvontaa) 1-kanavaista ohjausta varten kytke NC-kosketin S11/S12-liittimeen ja siltaa S21/S22 + S31/S32 Aikaviiveen keskeytys: Päästöviive voidaan lopettaa aikaisemmin RT-tulon avulla. RT-tulon ansiosta aikaviiveellinen turvapiiri 37/38 on mahdollista ”kytkeä pois” ennen asetun ajan kulumista loppuun. F1 = hybridisulake F2 = apukosketinlähtöjen sulake |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Voima/liike kaavio
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
103007222 SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- 2 turvakoskettimet STOP 0
- 1 Turvalähtö STOP 1
- Päästöviive 0 … 30 s
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 3.40