SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Sopii turvamagneettikytkimille
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii pulssitettujen jännitelähtöjen (AOPD) signaalinkäsittelyyn, esim. turvavalopuomit/verhot
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SRB301MC-24V |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101190684 |
EAN (European Article Number) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Huomio |
Discontinued product |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
250 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulake |
Kyllä |
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Käynnistystulo |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ledien lukumäärä |
4 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Luokka, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
26,4 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
2 W |
Sähköinen virrankulutus |
4,9 VA |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0. Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Releiden K2 tila Releiden K1 tila Sisäinen käyttöjännite Ui |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus Hätäpysäytyspainikkeet Köysihätäpysäyttimet Turvavaloverho |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
103014374 SRB-E-301MC
- Koskee sovelluksia luokkaan 4 / PL e ja SIL 3 saakka
- 1- tai 2-kanavainen signaalinkäsittely
- Käynnistys-/takaisinkytkentäpiirin valvonta
- Vaihtoehtoisesti oikosulun tunnistus
- 3 Turvakoskettimet Stop-luokka 0
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
产品名称: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsrelaisbaustein für NOT-HALT-Schaltungen,Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5035.02/22 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 22. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 4.03