SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- taso 1: Palautus laskevalla reunalla, Oikosulun tunnistus, taso 2: Avautuva (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) /
- Kaksitoiminen turvareleyksikkö (kaksi valvontapiiriä)
- 2 x 2 turvalähtöä eri toimintatavoilla, esim. hätäpysäytys katkaisee molemmat turvapiirit (taso 1); turvaoven valvonta katkaisee vain toisen turvapiirin (taso 2)
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet (taso 1), turvarajakytkimet, turvasolenoidilukot ja turvamagneettikytkimet (taso 2).
Tilaustiedot
Varatuotenumero |
101177158 |
Tuotekuvaus |
SRB400CA/QT 24VDC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Available until |
31.12.2024 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
235 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulake |
Kyllä |
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Irrotettavat liittimet |
Kyllä |
Käynnistystulo |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Palautus laskevalla reunalla |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC) |
3 |
Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO) |
1 |
Ledien lukumäärä |
6 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Luokka, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
10 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
Sähköinen virrankulutus |
4,4 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
ON delay at automatic start |
Säädettävä |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Releiden K2 tila Releiden K1 tila Sisäinen käyttöjännite Ui Releiden K3 tila |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus Köysihätäpysäyttimet HÄTÄ-SEIS-painike |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen . Ohjain tunnistaa valvontapiirissä olevan oikosulun, johdinkatkon ja maasulun. Tulotaso: Esimerkissä näkyy hätäpysäytyslaitteen (taso 1) kaksikanavainen valvonta, jossa ulkoinen kuittauspainike (R), ja turvaoven valvonta (taso 2), jossa takaisinkytkentäpiiri (H2). Automaattinen resetointi (taso 1): automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/+24VDC. Automaattinen resetointi (taso 2): automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X2/+24VDC. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
103007221 SRB-E-402ST
- Kaksitoiminen turvareleyksikkö (kaksi valvontapiiriä), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2-kanavainen valvonta
- 2 x Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 1 x Kaksinkäsinkäyttölaitteiden valvonta ISO 13851 mukaan
- 2 turvakoskettimet
- 2 Turvalähdöt
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 19.36