SSW301HV-230V
SSW301HV-230V
Downloads
- Turvapysäytysvahdit
- Turvapysäytysmonitorin käyttöönotto ei vaadi parametrien syöttämistä.
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- Luokka 4 ISO 13849-1 mukaan
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SSW301HV-230V |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101182218 |
EAN (European Article Number) |
4250116202591 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-78 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
500 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Maasuluntunnistus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ledien lukumäärä |
5 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Mission time |
20 Vuosi |
Common Cause Failure (CCF), minimi |
65 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Luokka, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-arvo, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
90 mm |
Korkeus |
83 mm |
Syvyys |
127 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
230 VAC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
230 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
195,5 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
253 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
195,5 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
253 VAC |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
4 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi |
15 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, pysähtymisen tunnistamisen jälkeen, noin {ms} |
7 000 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0 + Au, itsepuhdistuva, pakkotoiminto |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
OUT, vihreä: sallittu toiminta Kytkentätila UB: syöttöjännite olemassa ERR: virhe, toimintahäiriö |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
turvapysäytysvalvonta |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
OUT: Turvakoskettimet 13-14, 23-24 kiinni |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Merkki (tekninen standardi)
Kytkentäesimerkki
103034847 SSW303HV
- Turvapysäytysvahdit
- 3 turvakoskettimet
- Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
- Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 1.35