T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Tuotekuvaus: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Suoratoiminen |
M | Momenttikosketin |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
2S | Teleskooppityönnin 2S |
R | Rullatyönnin R |
K | Rullavipu K |
J | Rullavipu J |
2C | Haarukkavipu 2C |
L | Rullavarsi L |
D | Rullavarsi D |
(3) | |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(4) | |
ilman | Valurautakotelo |
A | Alumiinikotelo |
(5) | |
T | Laajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C |
1276-2 | kultapinnoitetut koskettimet |
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Asennoituva rajakytkin
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
- 2 Koskettimet
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Karkaistu varsi
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T2C 441-11Y |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Kotelon materiaali |
Valurauta, sinkitty |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
1 524 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Haarukkavipu |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
63 mm |
Leveys |
106 mm |
Korkeus |
194 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
16 A |
Käyttöluokka AC-15 |
400 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Note (Switching element) |
kaksoiskatkaisulla |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
DNV-GL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 3.45