TD 422-01Y-2186-1

Tuotenumero: 101137865

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
RRullatyönnin R
KRullavipu K
JRullavipu J
2CHaarukkavipu 2C
LRullavarsi L
DRullavarsi D

(2)
011 avautuva kosketin (NC)
101 sulkeutuva kosketin (NO)

(3)
TLaajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C
1276-2kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TD 422-01Y-2186-1

Tuotenumero (tilausnumero)

101137865

EAN (European Article Number)

4030661036243

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

1 420 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Aktivointikulma, vasemmalta

30 °

Aktivointikulma, oikealta

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

3 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

63 mm

Leveys

106 mm

Korkeus

209 mm

Rullan leveys

9 mm

Rullan halkaisija

36 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Käyttöluokka AC-15

400 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Note (Switching element)

kaksoiskatkaisulla

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2024 18.57